Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
II7107 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
II7107
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II7107: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bünd
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...75 °C; Schaltfrequenz 200 Hz
BN
Bestellnummer
II7107
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET