Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
II7107 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
II7107
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II7107: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Portée 15 mm non encastrable;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Portée 15 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; NPN; 2 m PUR-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...75 °C; Fréquence de commutation 200 Hz
BN
Bestellnummer
II7107
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique