Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
II8501 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
II8501
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II8501: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 72 mm; Schaltabstand 15 mm bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 72 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 250 Hz
BN
Bestellnummer
II8501
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET