Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IIC226 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IIC226
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIC226: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabstand 10 mm bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; IP 68; ("Coolant"); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 50 Hz
BN
Bestellnummer
IIC226
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET