Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IIC226 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IIC226
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIC226: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Portée 10 mm encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Portée 10 mm encastrable; normalement ouvert; DC; NPN; M12 Connecteur; IP 67; IP 68; ("Coolant"); 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 50 Hz
BN
Bestellnummer
IIC226
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IIK3010-ANKG/AM/US-104-DNS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1