Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IIM203 - Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
Bill of material
IIM203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIM203: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 22 mm nicht bünd
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 22 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP/NPN; 6 m PUR-Kabel; IP 67; IP 69K; 2-Leiter; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
IIM203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IIKC022-ASKG/M/6M/ZH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1