Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IIM203 - Utilisation dans des engins mobiles
Nomenclature
IIM203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIM203: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Portée 22 mm non encastrable;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Portée 22 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; 6 m PUR-Câble; IP 67; IP 69K; 2 fils; 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
BN
Bestellnummer
IIM203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique