카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
IIM208
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_070
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_070/iim208.prj},{NB=IIM208},{BN=IIM208},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/3c/7c/pc_iim208xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/3c/7c/pc_iim208xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IIM208: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 12 mm bündig ein},{DESCLONG=Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 12 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 100 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IIK3012BBPKG/M/60V/US-104},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IIM208 - Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
Bill of material
IIM208
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIM208: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 12 mm bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 12 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
IIM208
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET