Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IIM208 - Utilisation dans des engins mobiles
Nomenclature
IIM208
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIM208: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Portée 12 mm encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Portée 12 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
BN
Bestellnummer
IIM208
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique