Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IIM220 - Utilisation dans des engins mobiles
Nomenclature
IIM220
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIM220: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Portée 12 mm encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Portée 12 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 25 m PUR-Câble; IP 67; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
BN
Bestellnummer
IIM220
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IIK3012BBPKG/M/60V/25M/ZH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1