Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IIT001 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IIT001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIT001: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Portée 14 mm encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Portée 14 mm encastrable; normalement ouvert; AC/DC; 1/2" Connecteur; IP 68; IP 69K; ("COP"); 2 fils; Température ambiante 0...100 °C; Fréquence de commutation 25 Hz AC / 100 Hz DC
BN
Bestellnummer
IIT001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique