Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm electronic
Beschreibung
IIT001 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Stückliste
IIT001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIT001: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 14 mm bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 14 mm bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 1/2" Steckverbindung; IP 68; IP 69K; ("COP"); 2-Leiter; Umgebungstemperatur 0...100 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 100 Hz DC
BN
Bestellnummer
IIT001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET