카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
IL5012
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_110
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_110/il5012.prj},{NB=IL5012},{BN=IL5012},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/89/a8/pc_il5004ag_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/89/a8/pc_il5004ag_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IL5012: Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Ö},{DESCLONG=Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ILA3002-APKG/OBEN/AS-514TPO RT},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IL5012 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IL5012
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IL5012: Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Ö
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IL5012
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ILA3002-APKG/OBEN/AS-514TPO RT
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1