Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IM5020 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IM5020
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM5020: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbauba
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 250 Hz
BN
Bestellnummer
IM5020
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IME3015BFPKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1