Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IM5020 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IM5020
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM5020: Détecteur inductif; 40 x 40 x 120 mm; Portée 15 mm encastrable; normalem
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 40 x 120 mm; Portée 15 mm encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP; Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 7...13 mm; IP 65; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 250 Hz
BN
Bestellnummer
IM5020
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IME3015BFPKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1