Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IM507A - Utilisation en zones explosibles
Nomenclature
IM507A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM507A: Détecteur inductif; 40 x 40 x 105 mm; Portée 40 mm non encastrable; norm
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 40 x 105 mm; Portée 40 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; Bornes de raccordement: 0,34...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 5...9 mm; IP 65; IP 67; 3 fils; Température ambiante -20...60 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
BN
Bestellnummer
IM507A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique