Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IM512A - Utilisation en zones explosibles
Nomenclature
IM512A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM512A: Détecteur inductif; 40 x 40 x 54 mm; Portée 20 mm encastrable; antivalen
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 40 x 54 mm; Portée 20 mm encastrable; antivalent; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; 3 fils; Température ambiante -20...60 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
BN
Bestellnummer
IM512A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMC4020BCPKG/US/3D/3G
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1