Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IM5183 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IM5183
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM5183: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
IM5183
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMC4020BFRKG/IO/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2