目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
IN5212
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_001
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_001/in5212.prj},{NB=IN5212},{BN=IN5212},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/57/23/pc_in5212ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/57/23/pc_in5212ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IN5212: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einb},{DESCLONG=Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 1300 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IN-3004-BPKG/AS-610-TPS},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IN5212 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IN5212
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN5212: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einb
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 1300 Hz
BN
Bestellnummer
IN5212
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IN-3004-BPKG/AS-610-TPS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1