Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IN5227 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IN5227
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN5227: Détecteur inductif; 40 x 12 x 26 mm; Portée 2 mm encastrable; normalemen
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 12 x 26 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 6 m PVC-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 1400 Hz
BN
Bestellnummer
IN5227
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IN-3002-BPKG/6M/PS/55V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1