Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IN5227 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IN5227
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN5227: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar;
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 6 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 1400 Hz
BN
Bestellnummer
IN5227
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IN-3002-BPKG/6M/PS/55V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1