Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IN5327 - Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour
Nomenclature
IN5327
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN5327: Détecteur inductif; 40 x 26 x 47 mm; Portée 4 mm non encastrable; 2 x no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 26 x 47 mm; Portée 4 mm non encastrable; 2 x normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 1300 Hz
BN
Bestellnummer
IN5327
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique