Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IQ2002 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IQ2002
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IQ2002: Détecteur inductif; 20 x 8 x 32 mm; Portée 8 mm encastrable; normalement
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 20 x 8 x 32 mm; Portée 8 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 0,3 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 400 Hz
BN
Bestellnummer
IQ2002
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique