Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IS5005 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IS5005
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IS5005: Détecteur inductif; 27,8 x 10,2 x 16 mm; Portée 2 mm encastrable; normal
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 27,8 x 10,2 x 16 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 6 m PVC-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante 0...50 °C; Fréquence de commutation 800 Hz
BN
Bestellnummer
IS5005
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IS-3002-BPKG/6M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1