Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IS5005 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IS5005
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IS5005: Induktiver Sensor; 27,8 x 10,2 x 16 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbau
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 27,8 x 10,2 x 16 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 6 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...50 °C; Schaltfrequenz 800 Hz
BN
Bestellnummer
IS5005
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IS-3002-BPKG/6M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1