Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IS5068 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IS5068
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IS5068: Détecteur inductif; 28 x 10 x 16 mm; Portée 2 mm encastrable; normalemen
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 28 x 10 x 16 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 0,3 m PUR-Câble; M8 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 800 Hz
BN
Bestellnummer
IS5068
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique