Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IT5001 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IT5001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IT5001: Détecteur inductif; Ø 6,5 / L = 35 mm; Portée 1 mm encastrable; normalem
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 6,5 / L = 35 mm; Portée 1 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 2 m PVC-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 900 Hz
BN
Bestellnummer
IT5001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique