Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm electronic
Beschreibung
IT5042 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Stückliste
IT5042
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IT5042: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 27 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbauba
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 27 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C; Schaltfrequenz 1500 Hz
BN
Bestellnummer
IT5042
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET