Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IT5044 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IT5044
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IT5044: Détecteur inductif; Ø 6,5 / L = 50 mm; Portée 4 mm non encastrable; norm
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 6,5 / L = 50 mm; Portée 4 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M8 Connecteur; IP 67; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement: IP 67); 3 fils; Température ambiante 0...60 °C; Fréquence de commutation 750 Hz
BN
Bestellnummer
IT5044
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique