Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IV5004 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IV5004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IV5004: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 118 mm; Schaltabstand 20 mm bündig einbauba
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 40 x 118 mm; Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar; antivalent; DC; PNP; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...85 °C; Schaltfrequenz 400 Hz
BN
Bestellnummer
IV5004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET