Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IV5058 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IV5058
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IV5058: Détecteur inductif; 40 x 40 x 118 mm; Portée 20 mm encastrable; antivale
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 40 x 118 mm; Portée 20 mm encastrable; antivalent; DC; PNP; Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -25...100 °C; Fréquence de commutation 300 Hz
BN
Bestellnummer
IV5058
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IVE4020ZCPKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1