Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IW5064 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IW5064
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IW5064: Détecteur inductif; 60 x 36 x 10 mm; Portée 8 mm non encastrable; normal
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 60 x 36 x 10 mm; Portée 8 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M8 Connecteur; IP 65; 3 fils; Température ambiante -20...80 °C; Fréquence de commutation 300 Hz
BN
Bestellnummer
IW5064
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IW-3008-BPKG/AS-610-TPS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1