카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
IY5038
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_110
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_110/iy5038.prj},{NB=IY5038},{BN=IY5038},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c8/e9/pc_iy5029ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c8/e9/pc_iy5029ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IY5038: Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 30 mm; Schaltabstand 0,8 mm bündig ein},{DESCLONG=Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 30 mm; Schaltabstand 0,8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 6 m PVC-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IYB30,8-BPKG/V2A/6M},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IY5038 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IY5038
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IY5038: Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 30 mm; Schaltabstand 0,8 mm bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 30 mm; Schaltabstand 0,8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 6 m PVC-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IY5038
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IYB30,8-BPKG/V2A/6M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1