Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IZ5046 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IZ5046
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IZ5046: Détecteur inductif; Ø 4 / L = 41 mm; Portée 1,5 mm non encastrable; norm
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 4 / L = 41 mm; Portée 1,5 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M8 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 1800 Hz
BN
Bestellnummer
IZ5046
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IZB31,5-BPKG/AS-514-TPS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1