Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IZ5047 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IZ5047
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IZ5047: Détecteur inductif; Ø 4 / L = 27 mm; Portée 1,5 mm non encastrable; norm
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 4 / L = 27 mm; Portée 1,5 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 2 m PVC-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 1800 Hz
BN
Bestellnummer
IZ5047
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique