目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
JN2101
ifm_electronic
Sensors
200_030
200_030_020
200_030_020_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_030/200_030_020/200_030_020_010/jn2101.prj},{NB=JN2101},{BN=JN2101},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/4d/52/pc_jn2101ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/4d/52/pc_jn2101ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=JN2101: Neigungssensor; 90 x 62 x 33,2 mm; -45…45 °; CAN; Umgebungstemperatur -4},{DESCLONG=Neigungssensor; 90 x 62 x 33,2 mm; -45…45 °; CAN; Umgebungstemperatur -40...85 °C; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=INC-M2M090C -KG/US},{ERPGRSUPPLIER=S1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/JN2101},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/JN2101}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
JN2101 - Statische Neigungssensoren
Bill of material
JN2101
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
JN2101: Neigungssensor; 90 x 62 x 33,2 mm; -45…45 °; CAN; Umgebungstemperatur -4
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor; 90 x 62 x 33,2 mm; -45…45 °; CAN; Umgebungstemperatur -40...85 °C; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
JN2101
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INC-M2M090C -KG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
S1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1