Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
JN2201 - Statische Neigungssensoren
Bill of material
JN2201
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
JN2201: Neigungssensor; 90 x 62 x 33,2 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (progra
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor; 90 x 62 x 33,2 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (programmierbar); analog; ± 45 °; IO-Link; Umgebungstemperatur -40...85 °C; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
JN2201
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INC-M2M090ABIAKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
S1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1