Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI
Beschreibung
Kermi V3K-S (2K)
Stückliste
ZHV3KS000
A
Armatur
Kermi V3K-S (2K)
BN
Bestell-Nummer
ZHV3KS000
KVS
kvs
1.430 m^3/h
DN
15
B
Betriebstemp.
120 °C
PN
10 bar
ZD
zul. Differenzdruck
1000 mbar