Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
Kermi, x-well Anschlusssystem flach Rohr
Bill of material
Y 22 01 075 001 K-50-1
NENNMASS
Nennweite
52 x 132 mm
LOD
Detailierungsgrad
LAD
Air Duct length
mm
Enter value for LAD
Air Duct length
mm
cm
inch
ft
SA110ID04
Product indentification
x-well, Luftkanal flach
SA810ID0003
Artikel-Bestellnummer
Y2201075001K
SA71012ID05
Rauhigkeitswert (k) innen
3.430 mm
SA71022ID06
Wärmeleitfähigkeit der Schicht
0.19 W/m K
SA350ID03
Brandschutzklasse
B1 nach DIN 4102
SA200ID03
Verbindungsart
Steckverbindung
SA810ID14
Mengeneinheiten
MTR
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
20
SA810ID10
Beschreibungstext
Kermi, x-well Lüftungskanal 132x52 (20m)Flacher (Oval) Lüftungskanal, 20 Meter lang. Außenmaterial als Wellrohr aus HDPEund einer glatten Innenschicht aus PE. Baustoffklasse nach DIN 4102: B2Klasse zum Brandverhalten EN 13501-1: EFarbe außen blau, innen weiß.Y 22 01 075 001 KAußenmaße: 52 x 132 mmInnenmaße: 42 x 122 mmMinimaler Biegeradius: ca. 400 mmVerpackungseinheit: 20 Meter = 1 Rolle
LINK
Link
http://www.kermi.de
ETIM
ETIM Klasse
EC011217