Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
Kermi, x-well EPP-Rohr 15mm - EPP-Rohrsystem 15 mm
Bill of material
Y 23 01 180 001 K(1200)
NENNMASS
Nennweite
180 mm
LOD
LOD Level
L
Rohrlänge
SA700ID04
Product description
Kermi® x-well ® EPP-Rohr inkl. Muffe NW 180/15, 1000 mm
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
Y 23 01 180 001 K
SA700ID05
Produktkennung
Rohr
SA700ID06
Querschnittsform
rund
SA71012ID05
Rauhigkeitswert (k) innen
0.530 mm
SA71022ID06
Wärmeleitfähigkeit der Schicht
0.039 W/m K
SA200ID03
Variant / Variant type / Accessories-name
Steckverbindung
SA350ID03
Brandschutzklasse
E nach EN 13501-1
SA550ID03
Dämmmaterial
Polypropylen-Schaumstoff
SA400ID03
Verlegeort
Innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA810ID14
Mengeneinheiten
MTR
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID10
Beschreibungstext
Kermi, x-well EPP Rohr, Dämmstärke 15 mm, NW 180, 1000 mm lang.Luftverteilerrohr aus EPP, inklusive Verbindungsmuffe. Nach Bedarf kürzbar.Y 23 01 180 001 KLänge: 1000 mmNennweite: 180 mmMaterial: EPPDämmstärke: 15 mm
LINK
Link
http://www.kermi.de