Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
KI6005 - Avec IO-Link
Nomenclature
KI6005
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI6005: Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Portée 0,5...40 mm non encas
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Portée 0,5...40 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP; 10 m PUR-Câble; IP 65; IP 67; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 30 Hz
BN
Bestellnummer
KI6005
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KI-3250NFPKG/PL/2P/IO/10M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1