Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
KOT 40
Bill of material
97063701
MD01
VAR__MANUID_
97063701
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
KOT 40
DESCLONG
Langbeschreibung
Konustrichter, für Wand-Wand-Verbindungen oder Wand-Deckenübergänge im Großtafelbau und für Verbindungen von Steigleitungen (z. B. Telefon-TV) geeignet auch für Magnetbefestigung und Gegenschalung, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Magnet- oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M40, stützholmfähig<br /><strong>Abmessungen: </strong>71 x 71 x 114,9 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902891993
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
97063701
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KOT 40
EF000215
EV000154
EF005776
false
EF005802
false
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.047
LENGTH
71
WIDTH
71
DEPTH
114.900
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04