Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
KQ1000 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
KQ1000
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KQ1000: Capteur de niveau électronique; 250 x 28 x 16,7 mm; DC; PNP/NPN; 2 m PUR
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de niveau électronique; 250 x 28 x 16,7 mm; DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Câble; IP 65; 3 fils; Température ambiante -20...80 °C
BN
Bestellnummer
KQ1000
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KQ-5xxxNFPKG/IO
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1