目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
KQ6004
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_020
200_020_020_020
200_020_020_020_040
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_020/200_020_020_020/200_020_020_020_040/kq6004.prj},{NB=KQ6004},{BN=KQ6004},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/1c/7f/pc_kq6003ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/1c/7f/pc_kq6003ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KQ6004: Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig ei},{DESCLONG=Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; 0,04 m PVC-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KQ6004 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
KQ6004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KQ6004: Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig ei
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; 0,04 m PVC-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KQ6004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1