Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Characteristics Graph
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
MAICO
Описание
KWH 20 L - Combi-wall connections
Спецификация
0152.0063
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
5
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
202003
SA010ID04
Herstellername
Maico
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799520634
SA810ID10
Beschreibungstext
Kombi-Wandstutzen, DN 200, Außenluft links, passend zu MaicoTherm DN 160
SA100ID04
Durchlasstyp
Fassaden-Luftdurchlass / Fassadensystem
SA110ID04
Produktserie
KWH .. L/R
SA110ID06
Produktklassifikation
Außen- und Fortluft
SA200ID03
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
rundes Schutzgitter und Außengitter
SA400ID03
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Gitter , rostfreier Stahl (V2A)
SA450ID03
Farbton 1
ähnlich RAL 9007
SA500ID03
Material Anschlusskasten
rostfreier Stahl (V2A)Abdeckhaube
SA550ID03
Oberfläche Anschlusskasten
Edelstahl (V2A)
SA700ID05
Nennlänge
500 mm
SA700ID06
Nennbreite
122 mm
SA700ID07
Nennhöhe
282 mm
SA700ID09
Nenngröße
200 mm
ARTNR
Article number
0152.0063
CTN
Customs Tariff Number
73144900
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
A
Model
Connections on the left
EO
Installation site
Outside wall
G
Weight
2.72 kg
VH
Packing unit
1 piece(s)
SM
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0152.0063