目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
KX5004
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_020
200_020_020_020
200_020_020_020_040
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_020/200_020_020_020/200_020_020_020_040/kx5004.prj},{NB=KX5004},{BN=KX5004},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d1/88/pc_kx5001ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d1/88/pc_kx5001ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KX5004: Kapazitiver Sensor; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bün},{DESCLONG=Kapazitiver Sensor; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC; NAMUR; 20 m PVC-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 40 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KX-2015-N/NI/20M/1D/1G},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KX5004 - Kapazitive Sensoren zur Grenzstanderfassung
Bill of material
KX5004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KX5004: Kapazitiver Sensor; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bün
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC; NAMUR; 20 m PVC-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 40 Hz
BN
Bestellnummer
KX5004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KX-2015-N/NI/20M/1D/1G
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1