801098
Sikla
Simotec
Supports
Floating bearing LC-LD high temperature
Loslager LC-HV Hochtemperatur
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sikla/simotec/rohrlager/la_lc_ld_hochtemperatur/lc_hv_ht/lc_hv_200_ht_asmtab.prj},{NB=801098(H=200 SP1=77 AUSWH1=3 AUSWH2= FGT= SP=0 LODLEVEL=400)},{TYP=LC-HT-HV 200 72-77 (DN 65_2 1/2\")},{LODLEVEL=400},{H1=200},{H=200.0},{HMIN=171.0},{HMAX=223.5},{D=76.1},{SP1=77},{SPMIN=72},{SPMAX=77},{G=5.3},{GP=ohne Gleitplatte},{ARTNR=801098},{CNSSORT=620},{D1=77},{ANGLE=0},{DX=12},{LX=40},{PPATH=../../lc_hv_150/parts/lc_hv_asmtpl.prj},{VERP=1},{HIDE=1},{AUSWH1=3},{AUSWH2=},{FGT=},{SP=0},{HMIN300=170.0},{HMAX300=217.5},{MAT=16Mo3},{TMIN=300},{TMAX=500},{GP1=2},{CNSSUBPART=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
LC - HV 200_HT - Loslager LC - HV 200_HT
Bill of material
801098
TYP
Type
LC-HT-HV 200 72-77 (DN 65_2 1/2")
LC-HT-HV 200 72-77 (DN 65_2 1/2")
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
H1
Height
200
mm
H
Range of adjustment
mm
값 입력 H
Range of adjustment
mm
cm
inch
ft
확인
D
Rohrdurchmesser
76.1
76.1
mm
SP1
Clamping range
mm
값 입력 SP1
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
G
Weight
5.3
5.3
kg
GP
Slide Plate
Without slide plate
ARTNR
Order number
801098
801098
CNSSORT
Sorting key
620
VERP
Packing
1
Stück
AUSWH1
1.Selection
Movable bearing
Guide
Fixed bearing
Axialstopp
Axialstopp variabel
Movable bearing
Guide
Fixed bearing
Axialstopp
Axialstopp variabel
AUSWH2
2.Selection
-
-
FGT
Rail Kit type
-
-
SP
Clamping range
0.000
0.000
mm
MAT
Material
16Mo3
TMIN
Temp. min
300
°C
TMAX
Temp. max
500
°C
CNSSUBPART
2