Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Компания
Sikla
Описание
LD - HV 150_HT - Loslager LD - HV 150_HT
Спецификация
801204
TYP
Typ
LODLEVEL
LOD Level
H1
Height
150 mm
H
Verstellbereich
mm
Введите значение для H
Verstellbereich
mm
cm
inch
ft
D
Rohrdurchmesser
mm
SP1
Spannbereich
mm
Введите значение для SP1
Spannbereich
mm
cm
inch
ft
G
Gewicht
kg
GP
Gleitplatte
Without slide plate
ARTNR
Artikel Nr.
CNSSORT
Sortierschlüssel
630
VERP
Verpackung
1 Stück
AUSWH1
1.Auswahl
AUSWH2
2.Auswahl
FGT
Führungsset type
SP
Spannbreite
mm
MAT
Material
16Mo3
TMIN
Temp. min
300 °C
TMAX
Temp. max
500 °C
CNSSUBPART
2