801252
Sikla
Simotec
Supports
Floating bearing LC-LD high temperature
Loslager LD-HV Hochtemperatur
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sikla/simotec/rohrlager/la_lc_ld_hochtemperatur/ld_hv_ht/ld_hv_200_ht_asmtab.prj},{NB=801252(H=200 SP1=356 AUSWH1=3 AUSWH2= FGT= SP=0 LODLEVEL=400)},{TYP=LD-HT-HV 200 349-356 (DN 350_14\")},{LODLEVEL=400},{H1=200},{H=200.0},{HMIN=171.0},{HMAX=223.5},{D=355.6},{SP1=356},{SPMIN=349},{SPMAX=356},{G=19.0},{GP=ohne Gleitplatte},{ARTNR=801252},{CNSSORT=630},{D1=356},{ANGLE=45},{DX=16},{LX=55},{HH=97.0},{C=215},{PPATH=../../ld_hv_150/parts/ld_hv_asmtpl.prj},{VERP=1},{HIDE=1},{AUSWH1=3},{AUSWH2=},{FGT=},{SP=0},{HMIN300=170.0},{HMAX300=217.5},{MAT=16Mo3},{TMIN=300},{TMAX=500},{GP1=2},{CNSSUBPART=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
LD - HV 200_HT - Loslager LD - HV 200_HT
Bill of material
801252
TYP
Type
LD-HT-HV 200 349-356 (DN 350_14")
LD-HT-HV 200 349-356 (DN 350_14")
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
H1
Height
200
mm
H
Range of adjustment
mm
값 입력 H
Range of adjustment
mm
cm
inch
ft
확인
D
Rohrdurchmesser
355.6
355.6
mm
SP1
Clamping range
mm
값 입력 SP1
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
G
Weight
19.0
19.0
kg
GP
Slide Plate
Without slide plate
ARTNR
Order number
801252
801252
CNSSORT
Sorting key
630
VERP
Packing
1
Stück
AUSWH1
1.Selection
Movable bearing
Guide
Fixed bearing
Axialstopp
Axialstopp variabel
Movable bearing
Guide
Fixed bearing
Axialstopp
Axialstopp variabel
AUSWH2
2.Selection
-
-
FGT
Rail Kit type
-
-
SP
Clamping range
0
0
mm
MAT
Material
16Mo3
TMIN
Temp. min
300
°C
TMAX
Temp. max
500
°C
CNSSUBPART
2