Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
LDH122 - Mesure de l'humidité dans l'huile
Nomenclature
LDH122
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LDH122: Capteur d'humidité dans l'huile; DC; M12 Connecteur; IP 68; IP 69K; (7
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur d'humidité dans l'huile; DC; M12 Connecteur; IP 68; IP 69K; (7 jours / profondeur d'eau 3 m / 0,3 bar: IP 68); Température ambiante -40...85 °C; Tenue en pression 50 bar; 1/2" NPT; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
LDH122
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
V4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1